ASCO™ Ventile mit manueller Rückstellung der Baureihe 310
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Manuelle Rückstellung |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase; Luft, inertes Gas; Leichtöl; Dampf; Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv;Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv |
| Spannung | 24 AC; 110 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 50 DC - Aufladen der Batterie | 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 150–500 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv; Innenbereich; Außenbereich; Ex-Bereich |
| Normen/Vorschriften | CSA; Typ 1; Typ 3; Typ 7; Typ 9 |