ASCO™ Magnetventile der Baureihe 325
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule; Magnetventil – direktbetätigt |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8 in. |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,04 bis 0,2 Kv, Weniger als 0,04 kv |
| Spannung | 24 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG, Vakuum bis 10,3 bar |
| Betriebsumgebung | Innenbereich, Außenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL |