ASCO™ Tanksystem der Baureihe 357

Das ASCO Tanksystem der Baureihe 357 ist für den Einsatz in Staubfilteranwendungen konzipiert, die eine hohe Durchflusskapazität erfordern. Das Tauchtanksystem besteht aus Stahl mit angeschweißten Endabdeckungen und ist CE-geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

Spezifikationen

Normen/VorschriftenIEC 60529 (Eindringschutz), IP65
Rohr-/Anschlussgröße1 1/2 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Spannung24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC, 48 AC