ASCO™ Serie 375 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Die ASCO Ventile der Baureihe 375 für allgemeine Anwendungen sind für die Regelung von Wasser, Luft, inerten Gasen und Dampf in einer Vielzahl von Anwendungen wie Dentalsterilisatoren oder andere Autoklaven in Tischausführung geeignet. Der Verbundkörper des Ventils unterstützt die Werkstoffkonformität mit relevanten Richtlinien wie RoHS und der Steckanschluss mit Ringmutter sorgt für Zuverlässigkeit beim Einsatz mit hohen Temperaturen oder hohem Druck. Mit 30 mm Spulengröße und 3-Wege-Universalausführungen ist das Ventil äußerst zuverlässig und bietet flexible und einfache Montage auf Ventilinseln. Zu den typischen Anwendungen gehören Dentalsterilisatoren, Autoklaven in Tischausführung, Dampfsterilisatoren und biomedizinische Analysatoren.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil
GehäusewerkstoffPPS
MedienFlüssigkeiten oder Gase
AnschlussartG ISO Anschluss, Steckanschluss und Steckanschluss mit Ringmutter
Funktion3-Wege-Universal (U)
Nennweite2,3 mm (0,09 Zoll)
Spannung12 VDC; 24 VDC
Maximal zulässiger Druck10 bar (145 psi)
Flüssigkeitstemperatur0 bis 130 °C (32 bis 266 °F)
AbdichtungFKM
Einschaltdauer100 %