ASCO™ Magnetventile der Baureihe 383
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter |
| Gehäusewerkstoff | Technische Kunststoffe |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 8 mm |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet, 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, Mehr als 14,0 Cv |
| Spannung | 12 DC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, innen |
| Normen/Vorschriften | IP40, ISO |