ASCO™ Magnetventile der Baureihe 044

Die ASCO Baureihe 044 umfasst eine Reihe von Absperrventilen mit manueller Rückstellung und einem Gehäuse aus Aluminium. Bei Spannungsfreiheit der Magnetspule wird der Schließmechanismus der Ventile sofort ausgelöst. Die Baureihe wurde für Heizgerät-Anwendungen entwickelt.

Spezifikationen

VentilbetätigungManuelle Rückstellung
GehäusewerkstoffAluminium
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
DurchflussVon 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenCSA; FM; Typ 1; UL