PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Schmutzfänger der Serie 601

Die ASCO Schmutzfänger der Serie 601 sollten verwendet werden, wenn es erforderlich ist, dass das Medium frei von Fremdkörpern ist. Das Gerät versichert einen ordnungsgemäßen Durchfluss und verhindert die Beschädigung der Ventile, Regler und anderer Geräte. Es eignet sich bestens für den Einsatz bei Anwendungen in gewerblichen Küchen und Wäschereiausstattung, Staubfiltersystemen, Heizgeräten sowie Bio- und Umweltwissenschaften.

Merkmale

  • Entfernt effektiv Fremdkörper vom Medium
  • Für den Einsatz von Dampf mit einem max. Druck von bis zu 250 psi und einer max. Temperatur von 406 °F geeignet
  • Ausblasanschlüsse zur Selbstreinigung
  • Gehäuse aus geschmiedetem Messing, Edelstahl und Kunststoff (Acetal) sind für eine Vielzahl an Betriebsumgebungen lieferbar