Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Proportional, Magnetschalter, Magnetschalter – Direkt betätigt |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 3/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Von 5,19 bis 12 Kv, Mehr als 12 kv |
| Spannung | 24 DC |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | 10,3–34,5 bar, 150–500 PSIG |
| Normen/Vorschriften | RoHS, IEC 60529 (Schutzart), IP65 |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innenbereich |