ASCO™ 8210G056 Solenoid Valve

ASCO product 8210G056 part of the 210 Series range of valves, is an ultra-reliable 2-way solenoid valve, offered in a 1 1/2" pipe size, providing long service life and low internal leakage

Your selection:
    Solenoid
    FB
    FT
    SF
    60 Hz
    5 Day
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    24 AC
    24 DC
    120 AC
    1 - 6 von 6 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Max. Umgebungstemperatur
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (cv)
    Medien
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Öffnungsgröße
    Product Type
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G056AC120/60D

    ASCO 8210G056AC120/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 HzSame Day
    773,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210G056AC24/60D

    ASCO 8210G056AC24/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 Hz5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8210G056DC24/DCD

    ASCO 8210G056DC24/DCD

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    FBSame Day
    849,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EF8210G056AC120/60D

    ASCO EF8210G056AC120/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 HzSame Day
    911,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EF8210G056DC24/DCD

    ASCO EF8210G056DC24/DCD

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFB5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    SC8210G056AC120/60

    ASCO SC8210G056AC120/60

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilSF60 Hz5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN