ASCO™ 8316H388 Solenoid Valve

ASCO 8316H388 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    5 Day
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    Class H - High temperature
    1 - 5 von 5 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spannung
    Bereichszulassung
    Anschlussart
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    EV8316H388DC12/DCD

    ASCO EV8316H388DC12/DCD

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil12 VccEx-Schutz (Class 1 Div 1/Zone 1)NPT-Gehäuseanschluss5 Day
    2.316,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EV8316H388DC24/DCD

    ASCO EV8316H388DC24/DCD

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    24 VccEx-Schutz (Class 1 Div 1/Zone 1)NPT-Gehäuseanschluss5 Day
    2.316,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EVHT8316H388DC24/DCD

    ASCO EVHT8316H388DC24/DCD

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil24 VccEx-Schutz (Class 1 Div 1/Zone 1)NPT-Gehäuseanschluss5 Day
    2.392,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EVL8316H388DC12/DCK

    ASCO EVL8316H388DC12/DCK

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil12 VccEx-Schutz (Class 1 Div 1/Zone 1)NPT-Gehäuseanschluss5 Day
    2.369,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    EVMF8316H388DC24/DCD

    ASCO EVMF8316H388DC24/DCD

    BetätigungSpannungBereichszulassungAnschlussartVerfügbarkeit
    Magnetventil24 VccEx-Schutz (Class 1 Div 1/Zone 1)NPT-Gehäuseanschluss5 Day
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN