PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Elektronische proportionale Regeleinheit der Serie 908

Vertrieb kontaktieren
Die elektronische ASCO Regeleinheit der Serie 908 wandelt mittels der Pulsweitenmodulation analoge, eingehende Regelsignale in den Spulenstrom eines proportionalen Magnetventils um. Die Abschaltfunktion tritt bei weniger als 2 % des max. Regelsignals ein. Die Regeleinheit eignet sich für Anwendungen mit Proportionalventilen in den Bereichen Automobil, Reifenherstellung, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Medizin- und Umweltwissenschaften sowie in der Verpackungsindustrie.

Your selection:
    24 DC
    0.8 W
    Engineered Plastics
    Same Day
    1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Spannung
    Leistung (W)
    Gehäusewerkstoff
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    E908A001

    ASCO E908A001

    SpannungLeistung (W)GehäusewerkstoffSchnellversand verfügbarVerfügbarkeit
    24 Vcc0.8 WTechnische KunststoffeQuickShip EverydaySame Day
    430,81 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN