ASCO™ Magnetventile der Serie D103 mit vollständiger Trennung (DRY)
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl (AISI 316) |
| Ventilbetätigung | Magnetschalter – Direkt betätigt |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | M5 |
| Anschlussart | |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 7 bar |
| Medientemperatur | -10 °C bis +100 °C |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | EPDM oder VMQ oder FPM |