PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetventile der Serie D644 mit vollständiger Trennung (DRY)

Die Magnetventile der Serie D644 mit vollständiger Trennung (DRY) kombinieren herkömmliche Eigenschaften, wie Festigkeit und Zuverlässigkeit, mit Konstruktionslösungen, die sie besonders gut für die Regelung von aggressiven und/oder von nicht zu verunreinigenden Medien geeignet machen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 Öffner-, Schließer- oder Universal-Ausführung sowie Miniatur- bzw. geräuscharmer Ausführung mit selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar. Die vielfältigen Funktionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz dieser Ventile bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, chemischen/pharmazeutischen Industrie sowie in physiologischen/medizinischen Branchen.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffPEI (Polyetherimid)
VentilbetätigungMagnetschalter – Direkt betätigt
Funktion2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße3/4 "; Steckanschluss
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)6 bar
Medientemperatur-10 °C bis +100 °C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungFPM