ASCO™ DPT P150 Partikelmonitor

Die ASCO Serie DPT P150 ist eine branchenführende Lösung zur Partikelüberwachung bei laufendem Betrieb zur Erkennung von Leckagen in Entstaubungsanlagen mit mehreren Bereichen. Ein einzelnes Modul unterstützt bis zu 16 hochpräzise Messpunkte. So können Partikel von weniger als 1 mg/m3 im Luftstrom und damit einhergehende Probleme sofort erkannt werden, um eine bessere Entscheidungsfindung und Wartungsplanung zu ermöglichen.

Spezifikationen

KommunikationFeldbus, Ethernet, keine Kommunikation
FunktionLokalisierung von Leckagen, Protokollierung grundlegender Daten, interner Data Historian mit Redundanz
Anzahl der Partikelsensoren1~8, 9~16
BereichszulassungAllgemeine Anwendung, Ex-Bereich Class II, Ex-Bereich Class I