ASCO™ Pneumatisch betätigte Ventile der Serie F210

Die ASCO Serie F210 wurden für eine lange Lebensdauer und die Handhabung von geölter Luft konzipiert. Das ASCO F210 eignet sich für die pneumatische Instrumentenbetätigung von 0,2–2,0 bar (3–30 psi). Ihre einzigartige Bauweise isoliert den Steuerluftdruck vom Medium in der Hauptleitung. Schwankungen im Steuerluftdruck beeinflussen den Ventilbetrieb nicht. Diese Ventile sind z. B. ideal für Flaschenabfüllanwendungen.

Spezifikationen

Funktion2-Wege - 2/2 Normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 Normal geöffnet
VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 1/4 Zoll; 2 Zoll
AnschlussartNPTF
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Wasser
BetriebsumgebungInnen; Außen