ASCO™ Hydramotor-Ventile der Baureihe H137
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Motorisiert |
| Gehäusewerkstoff | Gusseisen |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 2 Zoll, 2 1/2 Zoll, 3 Zoll |
| Anschlussart | Flansch, NPTF |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Spannung | 120 AC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, FM, Typ 4, Typ 7, Typ 9, UL |