Spezifikationen
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Spannung | 24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC |
| Anschlussart | NPTF |
| Durchfluss | Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG |
| Betriebsumgebung | Innen, Außen, Ex-Bereich |
| Normen | CSA; Typ 9 |