PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetventil der Baureihe HV285

Die ASCO Baureihe HV285 ist ein 1 Zoll großes 2-Wege-Niedertemperatur-Magnetventil mit Öffner und NPT-Edelstahlgehäuse für die Auf/Zu-Steuerung von Brenngas in gewerblichen und industriellen Gasbrennern. Sein elastischer, weicher Sitz sorgt für dichten Abschluss, während eine robuste Konstruktion einen beständigen, zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetschalter
GehäusewerkstoffEdelstahl
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße1 Zoll
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege – 2/2 Öffner
Spannung12 DC; 24 DC
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungEx-Bereich, innen, außen
Normen/VorschriftenCSA