Spezifikationen
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Medien | Erdgas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1 Zoll |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Spannung | 12 VDC, 24 VDC |
| Anschlussart | NPTF |
| Durchfluss | Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG |
| Betriebsumgebung | Innen, Außen, Ex-Bereich |
| Normen | CSA |