ASCO™ Gasabsperrventile der Baureihe HV434

Die ASCO Baureihe HV434 ist eine Familie von Niedertemperatur-Absperrventilen aus Edelstahl mit Verschlussnachweis für die Auf/Zu- oder Gas-Vorsteuerung von gewerblichen und industriellen Gasbrennern in rauen Umgebungen. Die Ventile kombinieren eine einzigartige Doppelscheiben-Bauweise mit einem robusten 303 SST GO™ Schalter zur elektrischen Anzeige der „geschlossenen“ Stellung. Ihre Bauart für Spitzenspannung und Spannungshalten reduzieren den Energieverbrauch auf 0,85 W (Halten). Die Ventilbauweise mit großer Vorsteuerdüse sorgt für einen beständigen und zuverlässigen Betrieb. Geeignet für Anwendungen wie Tankheizungen, Leitungsheizungen, Verbrennungsanlagen und Abfackelungsanlagen.

Spezifikationen

Funktion2-Wege – 2/2 Öffner
VentilbetätigungMagnetschalter
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll
GehäusewerkstoffMessing – vernickelt
Spannung110 AC; 120 AC; 230 AC; 220 AC - 50; 60
AnschlussartNPTF
DurchflussVon 6,0 Cv bis 14,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 PSIG
BetriebsumgebungInnen, außen, Ex-Bereich
Normen/VorschriftenCSA