ASCO™ Mikro-Magnetventilverbände der Baureihe K29684

Dieses ASCO System besteht aus Gruppen von Mikro-Magnetventilen mit gemeinsamem Einlass und verrohrtem Auslass, einzelnen und unabhängigen Auslässen mit Gewinde M5 oder G1/8.

Merkmale

  • System, das so konzipiert ist, dass Gruppen von Mikro-Magnetventilen mit gemeinsamem Einlass und verrohrtem Auslass zusammengebaut werden kann.
  • Einzelne und unabhängige Ausgänge mit Gewinde M5 oder G1/8.
  • Mit dem Ventil mitgelieferte Dichtungen für die Kupplung.
  • Um ein Öffner-Ventil (N.C., normally closed) mit einem Schließer-Ventil (N.O., normally open) zu montieren, muss eine Umkehrplatte zwischen den beiden Ventilen montiert werden.
  • Die Umkehrplatte, die die Standarddichtung ersetzt, ist separat erhältlich. Für den Zusammenbau einer Gruppe von mehreren Ventilen siehe die umseitigen Beispiele.
  • Um einen „4-Wege“-Betrieb zu erreichen, müssen zwei 3-Wege-Ventile gekoppelt werden, ein N.C. und ein N.O., mit einer Umkehrplatte dazwischen: die entsprechenden Spulen parallel erregen.