Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – vorgesteuert |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 16 bar |
| Medientemperatur | -10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM) |
| Max. Viskosität | 5 °E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | NBR; FPM |