ASCO™ Magnetventile der Baureihe L171 für allgemeine Anwendungen
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetschalter – Direkt betätigt |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen |
| Rohr/Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 30 bar |
| Medientemperatur | –10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM) |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | NBR, FPM |