PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetventile der Serie L182-BIG für allgemeine Anwendungen

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L182 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetventil – vorgesteuert
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)15 bar
Medientemperatur-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungNBR; FPM; EPDM