ASCO™ Serie L194 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L194 für allgemeine Anwendungen lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetventil – direktbetätigt
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße1/8 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)50 bar
Medientemperatur-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
AbdichtungEPDM; FPM