ASCO™ Magnetventile der Baureihe L256 für allgemeine Anwendungen

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L256 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungSolenoid - Direct Acting
Funktion2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Rohr/Anschlussgröße1/4 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)40 bar
Medientemperatur0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +170 °C (Edelstahl)
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungEdelstahl