ASCO™ Magnetventile der Baureihe L340 für allgemeine Anwendungen

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L340 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffAluminium
VentilbetätigungSolenoid - Direct Acting
Funktion3-Wege – 3/2 universal; 3-Wege – 3/2 Schließer; 3-Wege – 3/2 Öffner
Rohr/Anschlussgröße3/8 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)16 bar
Medientemperatur-20°C +130°C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungFPM