Add images and videos to help customers visualize the product.
ASCO™ Serie L672 Magnetventile für den allgemeinen Betrieb
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direkt betätigt |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8 Zoll; M5 |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 50 bar |
| Medientemperatur | 0 °C bis +130 °C |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | FPM |