PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Serie L872 Magnetventile für den allgemeinen Betrieb

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L872 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffMessing
VentilbetätigungMagnetventil – direkt betätigt
Funktion3-Wege: 3/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße1/8 Zoll; M5
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)50 bar
Medientemperatur0 °C bis +130 °C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungFPM