PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 15

Vertrieb kontaktieren
Die Numatics Baureihe Mark 15 ist eine Produktlinie aus Wegeventilen mit hoher Durchflusskapazität in einem kompakten Design. Die Schiebertechnik der Ventile bietet branchenführende Lebensdauer und Zuverlässigkeit selbst in schwierigen Umgebungen. Die Baureihe Mark 15 ist ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten in Anwendungen der Automobilindustrie, Abfüllung, in Stanz-/Presswerken und in der Reifenproduktion.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt
Rohr-/Anschlussgröße1/4 in., 3/8 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
BetriebsumgebungInnenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum