PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 40

Vertrieb kontaktieren
Die Wegeventile der Numatics Baureihe Mark 40 mit hoher Geschwindigkeit und für den Schwerlastbereich sind für den allgemeinen Einsatz mit einer Vielfalt an Pneumatikzylindern in Automatisierungsanwendungen konzipiert. Die für den rauen Einsatz präzisionsgefertigten Ventile bieten die renommierte Numatics Technik mit geläppten Schiebern. Das flexible Ventildesign erlaubt eine Vielzahl von Anschluss- und Verkabelungsoptionen für einfache Änderungen an Verrohrung und Konstruktion. Die Baureihe Mark 40 eignet sich bestens für Anwendungen im Bereich Verpackung, Pressmaschinen und Metallstanzen sowie in der Reifenherstellung.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
AnschlussartNPTF
Funktion4-Wege – 5/2; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen; 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet; 4-Wege – 5/3
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum