PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P210

Die ASCO Baureihe P210 umfasst pneumatisch betätigte 2-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus. Die ASCO Baureihe P210 eignet sich für den Einsatz mit Luft, inertem Gas, Wasser und Leichtölmedien in vielen allgemeinen und biowissenschaftlichen Anwendungen.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/2"; 3/8", 3/4"; 1"; 1 1/4"; 2"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
DurchflussVon 6,0 Cv bis 14,0 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; Über 14,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich