ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P262

Die ASCO Baureihe P262 umfasst pneumatisch betätigte 2-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus. Die ASCO Baureihe P262 eignet sich für den Einsatz mit Luft, inertem Gas, Wasser und Leichtölmedien in vielen allgemeinen und biowissenschaftlichen Anwendungen.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/4"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
DurchflussVon 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich