ASCO™ pneumatisch betätigte Ventile der Baureihe P320

Die ASCO Baureihe P320 umfasst pneumatisch betätigte 3-Wege-Ventile, die für lange Lebensdauer bei der Handhabung von geölter Luft konzipiert sind. Schwankender Steuerluftdruck wirkt sich nicht auf den Ventilbetrieb aus.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – Arretierung
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße1/4"
AnschlussartNPTF
Funktion3-Wege – 3/2 universal
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich
Normen/VorschriftenClass I Div 1, Class I Div 2, Typ 4, Typ 4X