PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Schlauchquetsch-Magnetventile der Serie S170

ASCO Quetschventile der Baureihe S170 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffEloxiertes Aluminium
Funktion2-Wege
QuetschvorrichtungPOM (verstärktes Acetal-Copolymer)
Interne KomponentenMessing und Edelstahl