ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe S307

ASCO Quetschventile der Baureihe S307 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffEloxiertes Aluminium
VentilbetätigungMagnetventil – direkt betätigt
Funktion3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
QuetschvorrichtungPOM (verstärktes Acetal-Copolymer)
Interne KomponentenEdelstahl
FührungsrohrEdelstahl