Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Gehäusewerkstoff | PA (Polyamid) |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Anschlussart | Plattenmontage |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 normal geschlossen, 3-Wege – 3/2 normal geöffnet |
| Durchfluss | 0,012 Cv |
| Spannung | 12 VDC; 24 VDC |
| Betriebsdruck | 0 – 7 bar (0 – 101,5 psi) |
| Normen/Vorschriften | IP65/IP51 |