ASCO™ Serie 110 Kippventile
Spezifikationen
| Funktion | 2-Wege NC, 2-Wege NO, 3-Wege Universal |
| Gehäusewerkstoff | PA12 |
| Dichtungen | EPDM |
| Medien | Flüssigkeiten oder Gase |
| Anschlüsse | Schlauchanschluss an flexible Rohrleitungen mit 1,5 mm ID |
| Nennweite | 1,5 mm (0,06 Zoll) |
| Spannungsversorgung | 4/5 W |
| Standardspannungen | 12 VDC, 24 VDC |
| Betriebsdruck | -0,7 bis 2 bar (-10 bis 29 psi) |
| Einschaltdauer | 100 % |