PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8030G010AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8030G010AC240/60,220/50D

214,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number302787
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY