PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8214250CSAAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-8214250CSAAC120/60,110/50D

546,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1 X 1 5/8 2NC GP 20/W F AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323632
Coil ClassFB
Coil Number099257-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 5/8 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR