PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8214270CSAAC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8214270CSAAC240/60,220/50D

615,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-5/8 2NC GP 20/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323632
Coil ClassFB
Coil Number099257-006-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.0 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-5/8 2NC AL 20.0/F AC
Seating ElastomerNBR