PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8214G084AC110/50D

Teilenummer:

Asco-8214G084AC110/50D

1.119,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
2 X 2-3/ 2NO ALUMIN20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)60.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight5.67 lbs
Kit Number322468
Coil ClassFB
Coil Number272610-129-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 20.1/F AC
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT