PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8214G251DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-8214G251DC24/DCD

1 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage24 DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325741
Coil Number501695-006-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 15.8/F DC