PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8215A040VMAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-8215A040VMAC120/60,110/50D

2.133,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3 X 3 NC GP 28.2 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)138.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 3
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight28.51 lbs
Kit Number302354-VM
Coil ClassF
Coil Number206409-011-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 77 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating28.2 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3 X 3 2NC AL 28.2/F AC
Holding Current (VA)51
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT