PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8215B070CSAAC208/60D

Teilenummer:

Asco-8215B070CSAAC208/60D

641,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Product Weight8.78 lbs
Kit Number302352
Coil ClassFT
Coil Number099257-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.4/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR