PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8215C020BCSAAC120/60D

Teilenummer:

Asco-8215C020BCSAAC120/60D

736,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 NC GP 10.5 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.26 lbs
Kit Number304089
Coil ClassFT
Coil Number064982-004-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.5 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.5/F AC
Holding Current (VA)23
Seating ElastomerNBR