PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8220G093AC24/60D

Teilenummer:

Asco-8220G093AC24/60D

646,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number310416
Coil ClassHT
Coil Number272810-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 9/16 2NO BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY