PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8220G411AC480/60,440/50D

Teilenummer:

Asco-8220G411AC480/60,440/50D

995,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1 X 1 2NC BRASS 10.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)11.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency480 AC, 440 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number323479
Coil ClassHT
Coil Number238810-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY