PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8290A792VI

Teilenummer:

Asco-8290A792VI

VALVE 2/2 NC 1/2 NPT SS + VI 32MM ENTRY UNDER DISC VALVES /

Spezifikationen

Flow (Cv)4.10
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.32 lbs
Order Code8290A792VI
Min to Max Ambient Temperature15 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature15 - 366 °F
Orifice Size1/2 in
Item StatusActive
Seating ElastomerPTFE