PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8317G307DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-8317G307DC24/DCD

534,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/16 X 1/4 BRASS 1.4 DC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316839
Coil ClassLP
Coil Number238710-902-D
Min to Max Ambient Temperature-40.01 - 140 deg;F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U BRASS 1.4/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY